Schneider-Electric
 
NSYSDR40B slika – Schneider- scope
NSYSDR40B
1 simetrična mon. letev 35 X 15 D 400mm tip B - stenska montaža - v komp.: 20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Ve?namenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Tip letve Simetri?na DIN
Nazivne mere omare -
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 20
Komplementarno
Material S cinkom prevlečeno jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Struktura omare lokacija
Nastavitev Stalno prilagajanje
Vi?ina 25 mm
Dol?ina Realno: 350 mm
Nazivna: 400 mm
Vi?ina Nazivna: 7,5 mm
Širina Nazivna: 35 mm
Debelina 1 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,750 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 35,000 cm
Paket 1 Teža 130,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 6,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,386 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 1050
Paket 3 Višina 35,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 159,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev