|
|
|
NSYSDR50A
1 simtrična mon. letev 35 x 15 D 500 mm tip A - stenska montaža - v komp.: 20
|
|
|
Glavno
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Tip letve
|
Simetri?na DIN
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Letev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 20
|
Komplementarno
Material
|
S cinkom prevlečeno jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevle?eno s cinkom
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Struktura omare lokacija
|
Nastavitev
|
Stalno prilagajanje
Vi?ina 25 mm
|
Dol?ina
|
Nazivna: 500 mm
Realno: 450 mm
|
Vi?ina
|
Nazivna: 15 mm
|
Širina
|
Nazivna: 35 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
44,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
318 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin