Schneider-Electric
 
NSYSDRC slika – Schneider- scope
NSYSDRC
Kolesce za centriranje vrat PanelSeT SF - obremenitev 60 kg
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Vratni sredinski kolut
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na vratih
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF in SM omare
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 x Centrirni valj
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na vratnem okrepljenem okvirju lokacija
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 43,500 cm
Paket 1 Teža 499,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 150
Paket 2 Višina 105,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 93,200 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev