|
|
|
NSYSDT5
Zložljiv podporni podstavek - omara 500 mm - obremenitev 30 kg
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zlo?ljiva podporna polica
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
- W: 500 mm
|
Lokacija montaže
|
Na vratnem okrepljenem okvirju
Na vratnih kri?nih letvah za omare ?irine 1000 mm
|
Montažna podpora
|
Kri?ne letve
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT SF, SM, SFX, SMX, S3D, CRN omare
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 x Polica
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
NULL
|
Prilagodljiv v višino, po korakih 25 mm
|
Kot delovanja
|
45 °
60 °
75 °
90 °
|
Maksimalna obremenitev
|
30 kg/m²
|
Vi?ina
|
50 mm
|
Širina
|
Nazivna: 325 mm
|
Globina
|
350 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
36,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,916 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
63,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
185,200 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
11
|
Pogodbena garancija
|
|