|
|
|
NSYSF16680PC
PC ogrodje za omaro PanelSeT SF - sestavljeno - 1600 x 600 x 800 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Razširjena ponudba
|
PanelSeT SF
|
Aplikacija
|
PC aplikacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Nominalna višina omare
|
1600 mm
|
Nominalna širina omare
|
600 mm
|
Nominalna globina omare
|
800 mm
|
Montaža omare
|
Stoječe
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zaščita računalniške opreme
|
Sestava naprave
|
1 Struktura
1 Streha
2 Stranice
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Delna vrata za tipkovnico
1 Delna vrata za zaslon osebnega računalnika
1 Delna vrata za podporo tiskalnika
1 Zadnja vrata
|
Komplementarno
Strukturni tip
|
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Oblikovan iz ene sekcije
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip vrat
|
Navaden delen Spredaj
Delno glaziran Spredaj
Navaden Zadaj
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Standard
|
Kabelski vhod
|
1 vhod
|
Število predelkov
|
3
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica ploščatega vložka, 5 mm dvojna zbiralka Zadnja vrata
Ključavnica vložka, 3 mm dvojna zbiralka Prednja delna vrata
|
Število vrat
|
Spredaj: 3 vrata(-a)
Zadaj: 1 vrata(-a)
|
Dostopnost za delovanje
|
Zadaj
Strani omare
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Streha Z vijaki Znotraj
Stranski panel Z vijaki Znotraj
Vrata Z vijaki Tečaj
|
Material
|
Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebrički: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena pločevina
Plošče: Jeklena pločevina
Tečaj: Zamak
Vložek: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Črna ( RAL 9005)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 3R/12
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262 ( Prozornih vrat)
IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadnih vrat)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
173,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
65,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
89,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
142,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
716
|
Pogodbena garancija
|
|