Schneider-Electric
 
NSYSF1812402DP slika – Schneider- scope
NSYSF1812402DP
Omara z montažno ploščo PanelSeT SF - sestavljena - 1800 x 1200 x 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Razširjena ponudba Spacial SF
Aplikacija Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Nominalna višina omare 1800 mm
Nominalna ?irina omare 1200 mm
Nominalna globina omare 400 mm
Montaža omare Stoje?e
Sestava naprave 2 Drsne letve
4 Nosilec namestitvene plo??e
1 Struktura
1 Zadnja plo??a
1 Streha
1 Monta?na plo??a
2 Vrata
1 Zaklepni sistem z ro?ico
1 Blokirni sistem: Leva vrata
Komplementarno
Strukturni tip Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Oblikovan iz ene sekcije
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Odpiranje vrat na strani Levo ( 120 °)
Desna ( 120 °)
Tip vrat Navaden Spredaj
Opis monta?ne plo??e Navaden
Tip plošče z uvodnicami Brez plo??e kabelske tesnilke
Tip ključavnice 4-kratna klju?avnica, ro?ica s 5-mm vlo?kom dvojne zbiralke Prednja desna vrata
Število vrat Spredaj: 2 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje Strani omare
Spredaj
Zadaj
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Te?aj
Monta?na plo??a Z vijaki Nosilec namestitvene plo??e
Zadnja plo??a Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plo??e Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
Material Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebri?ki: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena plo?evina
Plo??e: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
Ro?ica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
Teža izdelka 165 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 49,0 cm
Paket 1 Širina 125,0 cm
Paket 1 Dolžina 213,0 cm
Paket 1 Teža 168,0 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 213,0 cm
Paket 2 Širina 125,0 cm
Paket 2 Dolžina 98,0 cm
Paket 2 Teža 336,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1195
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev