Schneider-Electric
 
NSYSF18660PC slika – Schneider- scope
NSYSF18660PC
PC ogrodje za omaro PanelSeT SF - sestavljeno - 1800 x 600 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Raz?irjena ponudba PanelSeT SF
Aplikacija PC aplikacija
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Nominalna višina omare 1800 mm
Nominalna ?irina omare 600 mm
Nominalna globina omare 600 mm
Montaža omare Stoje?e
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za??ita ra?unalni?ke opreme
Sestava naprave 1 Struktura
1 Streha
2 Stranice
1 Plo??a kabelske uvodnice
1 Delna vrata za tipkovnico
1 Delna vrata za zaslon osebnega ra?unalnika
1 Delna vrata za podporo tiskalnika
1 Zadnja vrata
1 Delna vrata za CPU
Komplementarno
Strukturni tip Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Oblikovan iz ene sekcije
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip vrat Navaden delen Spredaj
Delno glaziran Spredaj
Navaden Zadaj
Delno na te?ajih Spredaj
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Tip plošče z uvodnicami Standard
Kabelski vhod 1 vhod
Število predelkov 4
Tip ključavnice Klju?avnica plo??atega vlo?ka, 5 mm dvojna zbiralka Zadnja vrata
Klju?avnica vlo?ka, 3 mm dvojna zbiralka Prednja delna vrata
Število vrat Spredaj: 4 vrata(-a)
Zadaj: 1 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje Strani omare
Zadaj
Spredaj
Odstranljivi deli Streha Z vijaki Znotraj
Stranski panel Z vijaki Znotraj
Vrata Z vijaki Te?aj
Material Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebri?ki: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena plo?evina
Plo??e: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
Vlo?ek: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
Okolje
Standardi IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529 ( S krilno tipkovnico)
IP55 ( Brez krilne tipkovnice)
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262 ( Prozornih vrat)
IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadnih vrat)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 193,000 cm
Paket 1 Širina 65,000 cm
Paket 1 Dolžina 69,000 cm
Paket 1 Teža 105,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 747
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev