|
|
|
NSYSF18680PC
PC ogrodje za omaro PanelSeT SF - sestavljeno - 1800 x 600 x 800 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Razširjena ponudba
|
PanelSeT SF
|
Aplikacija
|
PC aplikacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Nominalna višina omare
|
1800 mm
|
Nominalna ?irina omare
|
600 mm
|
Nominalna globina omare
|
800 mm
|
Montaža omare
|
Stoje?e
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za??ita ra?unalni?ke opreme
|
Sestava naprave
|
1 Struktura
1 Streha
2 Stranice
1 Plo??a kabelske uvodnice
1 Delna vrata za tipkovnico
1 Delna vrata za zaslon osebnega ra?unalnika
1 Delna vrata za podporo tiskalnika
1 Zadnja vrata
1 Delna vrata za CPU
|
Komplementarno
Strukturni tip
|
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Oblikovan iz ene sekcije
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip vrat
|
Navaden delen Spredaj
Delno glaziran Spredaj
Navaden Zadaj
Delno na te?ajih Spredaj
|
Opis monta?ne plo??e
|
Brez monta?ne plo??e
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Standard
|
Kabelski vhod
|
1 vhod
|
Število predelkov
|
4
|
Tip ključavnice
|
Klju?avnica plo??atega vlo?ka, 5 mm dvojna zbiralka Zadnja vrata
Klju?avnica vlo?ka, 3 mm dvojna zbiralka Prednja delna vrata
|
Število vrat
|
Spredaj: 4 vrata(-a)
Zadaj: 1 vrata(-a)
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
Zadaj
Strani omare
|
Odstranljivi deli
|
Streha Z vijaki Znotraj
Stranski panel Z vijaki Znotraj
Vrata Z vijaki Te?aj
|
Material
|
Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebri?ki: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena plo?evina
Plo??e: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
Vlo?ek: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 3R/12
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529 ( S krilno tipkovnico)
IP55 ( Brez krilne tipkovnice)
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262 ( Prozornih vrat)
IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadnih vrat)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
193,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
65,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
89,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
153,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd