Schneider-Electric
 
NSYSF18860T slika – Schneider- scope
NSYSF18860T
Glazirana vrata omare PanelSeT SF - sestavljena - 1800 x 800 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Razširjena ponudba Spacial SF
Aplikacija Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Nominalna višina omare 1800 mm
Nominalna ?irina omare 800 mm
Nominalna globina omare 600 mm
Montaža omare Stoje?e
Sestava naprave 2 Drsne letve
4 Nosilec namestitvene plo??e
1 Struktura
1 Vrata
1 Zaklepni sistem z ro?ico: Vrata
1 Zadnja plo??a
1 Streha
Komplementarno
Strukturni tip Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Oblikovan iz ene sekcije
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip vrat Zastekljena Spredaj
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Tip plošče z uvodnicami Brez plo??e kabelske tesnilke
Tip ključavnice 4-kratna klju?avnica, ro?ica s 5-mm vlo?kom dvojne zbiralke Prednja vrata
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje Strani omare
Zadaj
Spredaj
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Te?aj
Zadnja plo??a Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plo??e Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
Material Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebri?ki: Galvanizirano jeklo
Vrata: Securit steklo
Vrata: Jeklena plo?evina
Plo??e: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
Ro?ica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
Teža izdelka 109,18 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 193,04 cm
Paket 1 Širina 84,836 cm
Paket 1 Dolžina 97,79 cm
Paket 1 Teža 108,954 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 775
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev