Schneider-Electric
 
NSYSF201050P slika – Schneider- scope
NSYSF201050P
Omara z montažno ploščo PanelSeT SF - sestavljena - 2000 x 1000 x 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Razširjena ponudba Spacial SF
Aplikacija Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Nominalna višina omare 2000 mm
Nominalna ?irina omare 1000 mm
Nominalna globina omare 500 mm
Montaža omare Stoje?e
Sestava naprave 2 Drsne letve
4 Nosilec namestitvene plo??e
1 Struktura
1 Vrata
1 Zaklepni sistem z ro?ico: Vrata
1 Zadnja plo??a
1 Streha
1 Monta?na plo??a
Komplementarno
Strukturni tip Oblikovan iz ene sekcije
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip vrat Navaden Spredaj
Opis monta?ne plo??e Navaden
Tip plošče z uvodnicami Brez plo??e kabelske tesnilke
Tip ključavnice 4-kratna klju?avnica, ro?ica s 5-mm vlo?kom dvojne zbiralke Prednja vrata
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje Strani omare
Zadaj
Spredaj
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Te?aj
Monta?na plo??a Z vijaki Nosilec namestitvene plo??e
Zadnja plo??a Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plo??e Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
Material Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebri?ki: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena plo?evina
Plo??e: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
Ro?ica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
Teža izdelka 162,023 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 213,0 cm
Paket 1 Širina 104,0 cm
Paket 1 Dolžina 58,0 cm
Paket 1 Teža 161,078 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1145
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev