|
|
|
NSYSF2012402D
PanelSeT SF omara brez montažne plošče - sestavljena - 2000 x 1200 x 400 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 30, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Razširjena ponudba
|
Spacial SF
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Nominalna višina omare
|
2000 mm
|
Nominalna ?irina omare
|
1200 mm
|
Nominalna globina omare
|
400 mm
|
Montaža omare
|
Stoje?e
|
Sestava naprave
|
2 Drsne letve
4 Nosilec namestitvene plošče
1 Struktura
1 Zadnja plošča
1 Streha
2 Vrata
1 Zaklepni sistem z ročico
1 Blokirni sistem: Leva vrata
|
Komplementarno
Strukturni tip
|
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Oblikovan iz ene sekcije
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
|
Odpiranje vrat na strani
|
Levo ( 120 °)
Desna ( 120 °)
|
Tip vrat
|
Navaden Spredaj
|
Opis monta?ne plo??e
|
Brez monta?ne plo??e
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Brez plo??e kabelske tesnilke
|
Tip ključavnice
|
4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja desna vrata
|
Število vrat
|
Spredaj: 2 vrata(-a)
|
Dostopnost za delovanje
|
Zadaj
Strani omare
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata Z vijaki Tečaj
Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče
Zadnja plošča Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
|
Material
|
Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebrički: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena pločevina
Plošče: Jeklena pločevina
Tečaj: Zamak
Ročica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Črna ( RAL 9005)
|
Teža izdelka
|
128 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 3R/12
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
49,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
124,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
213,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
129,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
213,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
125,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
98,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
258,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
917
|
Pogodbena garancija
|
|