|
|
|
NSYSF2016602DP
Omara z monta?no plo??o PanelSeT SF - sestavljena - 2000 x 1600 x 600 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 30, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Raz?irjena ponudba
|
Spacial SF
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Nominalna višina omare
|
2000 mm
|
Nominalna ?irina omare
|
1600 mm
|
Nominalna globina omare
|
600 mm
|
Montaža omare
|
Stoje?e
|
Sestava naprave
|
2 Drsne letve
4 Nosilec namestitvene plo??e
1 Struktura
1 Zadnja plo??a
1 Streha
1 Monta?na plo??a
2 Vrata
1 Zaklepni sistem z ro?ico
1 Blokirni sistem: Leva vrata
|
Komplementarno
Strukturni tip
|
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Oblikovan iz ene sekcije
|
Odpiranje vrat na strani
|
Levo ( 120 °)
Desna ( 120 °)
|
Tip vrat
|
Navaden Spredaj
|
Opis monta?ne plo??e
|
Navaden
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Brez plo??e kabelske tesnilke
|
Tip ključavnice
|
4-kratna klju?avnica, ro?ica s 5-mm vlo?kom dvojne zbiralke Prednja desna vrata
|
Število vrat
|
Spredaj: 2 vrata(-a)
|
Dostopnost za delovanje
|
Zadaj
Spredaj
Strani omare
|
Odstranljivi deli
|
Vrata Z vijaki Te?aj
Monta?na plo??a Z vijaki Nosilec namestitvene plo??e
Zadnja plo??a Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plo??e Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
|
Material
|
Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebri?ki: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena plo?evina
Plo??e: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
Ro?ica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
|
Teža izdelka
|
245 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 3R/12
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
69,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
166,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
213,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
252,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1792
|
Pogodbena garancija
|
|