Schneider-Electric
 
NSYSF20380 slika – Schneider- scope
NSYSF20380
PanelSeT SF omara brez montažne plošče - sestavljena - 2000 x 300 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Razširjena ponudba Spacial SF
Aplikacija Aplikacija Prisme
Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Nominalna višina omare 2000 mm
Nominalna ?irina omare 300 mm
Nominalna globina omare 800 mm
Montaža omare Stoje?e
Sestava naprave 1 Struktura
1 Streha
1 Vrata
1 Zadnja plo??a
1 Zaklepni sistem z ro?ico: Vrata
Komplementarno
Strukturni tip Oblikovan iz ene sekcije
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip vrat Navaden Spredaj
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Tip plošče z uvodnicami Brez plo??e kabelske tesnilke
Tip ključavnice 4-kratna klju?avnica, ro?ica s 5-mm vlo?kom dvojne zbiralke Prednja vrata
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje Zadaj
Strani omare
Spredaj
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Te?aj
Zadnja plo??a Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plo??e Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
Material Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebri?ki: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena plo?evina
Plo??e: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
Ro?ica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
Teža izdelka 62 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 39,0 cm
Paket 1 Širina 85,0 cm
Paket 1 Dolžina 213,0 cm
Paket 1 Teža 62,0 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 213,0 cm
Paket 2 Širina 85,0 cm
Paket 2 Dolžina 78,0 cm
Paket 2 Teža 124,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 441
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev