Schneider-Electric
 
NSYSF20860M slika – Schneider- scope
NSYSF20860M
Predeljena omara PanelSeT SF - sestavljena - 2000 x 800 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Razširjena ponudba PanelSeT SFM
Aplikacija Razdrobljena aplikacija
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Nominalna višina omare 2000 mm
Nominalna ?irina omare 800 mm
Nominalna globina omare 600 mm
Montaža omare Stoje?e
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zmanj?a uni?ujo?e u?inke kratkega stika
Izolacija krmiljenja naprave
Sestava naprave 1 Struktura
1 Zadnja plošča
1 Streha
2 Vmesne prečke
2 Plošče za modularnost: Zgornji in spodnji
Komplementarno
Strukturni tip Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Oblikovan iz ene sekcije
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Tip plošče z uvodnicami Brez plo??e kabelske tesnilke
Dostopnost za delovanje Strani omare
Zadaj
Spredaj
Odstranljivi deli Zadnja plošča Z vijaki
Streha Z vijaki
Material Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebrički: Galvanizirano jeklo
Plošče: Jeklena pločevina
Tečaj: Zamak
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 62208
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 213,000 cm
Paket 1 Širina 85,000 cm
Paket 1 Dolžina 69,000 cm
Paket 1 Teža 78,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev