|
|
|
NSYSF20880M
Predeljena omara PanelSeT SF - sestavljena - 2000 x 800 x 800 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Razširjena ponudba
|
PanelSeT SFM
|
Aplikacija
|
Razdrobljena aplikacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Nominalna višina omare
|
2000 mm
|
Nominalna širina omare
|
800 mm
|
Nominalna globina omare
|
800 mm
|
Montaža omare
|
Stoječe
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Izolacija krmiljenja naprave
Zmanjša uničujoče učinke kratkega stika
|
Sestava naprave
|
1 Struktura
1 Zadnja plošča
1 Streha
2 Vmesne prečke
2 Plošče za modularnost: Zgornji in spodnji
|
Komplementarno
Strukturni tip
|
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Oblikovan iz ene sekcije
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Brez plošče kabelske tesnilke
|
Dostopnost za delovanje
|
Zadaj
Strani omare
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Zadnja plošča Z vijaki
Streha Z vijaki
|
Material
|
Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebrički: Galvanizirano jeklo
Plošče: Jeklena pločevina
Tečaj: Zamak
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
84,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
89,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
213,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
85,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
604
|
Pogodbena garancija
|
|