Schneider-Electric
 
NSYSF2212602DP slika – Schneider- scope
NSYSF2212602DP
Omara z monta?no plo??o PanelSeT SF - sestavljena - 2200 x 1200 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Raz?irjena ponudba Spacial SF
Aplikacija Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Nominalna višina omare 2200 mm
Nominalna širina omare 1200 mm
Nominalna globina omare 600 mm
Montaža omare Stoječe
Sestava naprave 2 Drsne letve
4 Nosilec namestitvene plo??e
1 Struktura
1 Zadnja plo??a
1 Streha
1 Monta?na plo??a
2 Vrata
1 Zaklepni sistem z ro?ico
1 Blokirni sistem: Leva vrata
Komplementarno
Strukturni tip Oblikovan iz ene sekcije
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Odpiranje vrat na strani Levo ( 120 °)
Desna ( 120 °)
Tip vrat Navaden Spredaj
Opis montažne plošče Navaden
Tip plošče z uvodnicami Brez plošče kabelske tesnilke
Tip ključavnice 4-kratna klju?avnica, ro?ica s 5-mm vlo?kom dvojne zbiralke Prednja desna vrata
Število vrat Spredaj: 2 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje Strani omare
Zadaj
Spredaj
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Te?aj
Monta?na plo??a Z vijaki Nosilec namestitvene plo??e
Zadnja plo??a Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plo??e Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
Material Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebri?ki: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena plo?evina
Plo??e: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
Ro?ica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
Product weight 234,827 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 233,000 cm
Paket 1 Širina 125,000 cm
Paket 1 Dolžina 69,000 cm
Paket 1 Teža 208,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1670
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev