Schneider-Electric
 
NSYSF2212802D slika – Schneider- scope
NSYSF2212802D
PanelSeT SF omara brez montažne plošče - sestavljena - 2200 x 1200 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Razširjena ponudba Spacial SF
Aplikacija Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Nominalna višina omare 2200 mm
Nominalna širina omare 1200 mm
Nominalna globina omare 800 mm
Montaža omare Stoječe
Sestava naprave 2 Drsne letve
4 Nosilec namestitvene plo??e
1 Struktura
1 Zadnja plo??a
1 Streha
2 Vrata
1 Zaklepni sistem z ro?ico
1 Blokirni sistem: Leva vrata
Komplementarno
Strukturni tip Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Oblikovan iz ene sekcije
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Odpiranje vrat na strani Levo ( 120 °)
Desna ( 120 °)
Tip vrat Navaden Spredaj
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami Brez plošče kabelske tesnilke
Tip ključavnice 4-kratna klju?avnica, ro?ica s 5-mm vlo?kom dvojne zbiralke Prednja desna vrata
Število vrat Spredaj: 2 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje Zadaj
Spredaj
Strani omare
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Te?aj
Monta?na plo??a Z vijaki Nosilec namestitvene plo??e
Zadnja plo??a Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plo??e Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
Material Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebri?ki: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena plo?evina
Plo??e: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
Ro?ica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
Product weight 185,5 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 89,0 cm
Paket 1 Širina 124,5 cm
Paket 1 Dolžina 233,0 cm
Paket 1 Teža 156,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1109
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev