Schneider-Electric
 
NSYSF22680E slika – Schneider- scope
NSYSF22680E
Elektronska omara PanelSeT SF - sestavljena - 2200 x 600 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Razširjena ponudba PanelSeT SF-E
Aplikacija Elektronski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Nominalna višina omare 2200 mm
Nominalna širina omare 600 mm
Nominalna globina omare 800 mm
Montaža omare Stoječe
Sestava naprave 1 Struktura
1 Zaklepni sistem z ro?ico: Vrata
1 Streha
2 Vrata: Spredaj in zadaj
2 Stranice
Komplementarno
Strukturni tip Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Oblikovan iz ene sekcije
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip vrat Navaden Spredaj
Zastekljena Zadaj
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami Brez plošče kabelske tesnilke
Tip ključavnice 4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja in zadnja vrata
Število vrat Spredaj in zadaj: 2 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje Zadaj
Strani omare
Spredaj
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Te?aj
Streha Z vijaki
Stranski panel Z vijaki
Material Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebri?ki: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena plo?evina
Plo??e: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
Ro?ica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
Okolje
Standardi IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262 ( Prozornih vrat)
IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadnih vrat)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 233,0 cm
Paket 1 Širina 64,5 cm
Paket 1 Dolžina 89,0 cm
Paket 1 Teža 143,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1017
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev