|
|
|
NSYSF22860E
Elektronska omara PanelSeT SF - sestavljena - 2200 x 800 x 600 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje OKT. 31, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Razširjena ponudba
|
PanelSeT SF-E
|
Aplikacija
|
Elektronski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Nominalna višina omare
|
2200 mm
|
Nominalna širina omare
|
800 mm
|
Nominalna globina omare
|
600 mm
|
Montaža omare
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
1 Struktura
1 Zaklepni sistem z ro?ico: Vrata
1 Streha
2 Vrata: Spredaj in zadaj
2 Stranice
|
Komplementarno
Strukturni tip
|
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Oblikovan iz ene sekcije
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip vrat
|
Navaden Spredaj
Zastekljena Zadaj
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Brez plošče kabelske tesnilke
|
Tip ključavnice
|
4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja in zadnja vrata
|
Število vrat
|
Spredaj in zadaj: 2 vrata(-a)
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
Strani omare
Zadaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata Z vijaki Te?aj
Streha Z vijaki
Stranski panel Z vijaki
|
Material
|
Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebri?ki: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena plo?evina
Plo??e: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
Ro?ica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 3R/12
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262 ( Prozornih vrat)
IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadnih vrat)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
233,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
85,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
69,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
147,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd