Schneider-Electric
 
NSYSF6G20880 slika – Schneider- scope
NSYSF6G20880
PanelSeT SF 6G - seizmična omara H2000 x W800 x D800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Razširjena ponudba SF 6G
Aplikacija Seismic
Nominalna višina omare 2000 mm
Nominalna širina omare 800 mm
Nominalna globina omare 500 mm
Montaža omare Stoječe
Sestava naprave 1 upper frame with roof: framework
1 special lower frame for bolting the base: framework
4 Pokončni: framework
8 multi-purpose wedges reinforcements: framework
8 cross rails fastened to the framework for seismic withstand: framework
1 monobloc structure: Podstavek
Komplementarno
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip vrat Navaden Spredaj
Tip ključavnice EDF 1600
Tip ključavnice EDF - certified seismic locking system Prednja vrata
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Maksimalna obremenitev 80 kg/m² Montažna plošča
250 kg 19" fixed uprights IEC 61587-2
Mehanska robustnost Seizmični testi 6G v skladu s/zEDF CRT 91 C 112 00
Okolje
Standardi IEC 62208
IEC 60068-3-3
Certifikati izdelkov 6G certification v skladu s/zEDF CRT 91 C 112 00
UL 508
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 12
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 80,0 cm
Paket 1 Širina 80,0 cm
Paket 1 Dolžina 220,0 cm
Paket 1 Teža 140,0 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko