Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSFBK |
Schneider-Electric
 
NSYSFBK slika – Schneider- scope
NSYSFBK
Komplet za stand. spajanje PanelSeT SF - IP55 - spajanje vzporedno ali po globini
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za spenjanje
Izdelek ali sestavni del Sklopni komplet
Aplikacija Večnamenski
Lokacija montaže Stransko povezovanje dveh ohišij
Globinsko sklopitev 2 omar
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF Primerna omara
Sestava naprave 2 Ploščati konektor
4 Nosilec
Pritrdilni elementi
Tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Tesnilo: EPDM
Nosilec: Jeklo
Ploščati konektor: Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 samo-vrezno
Višina 65 mm
Širina 340 mm
Globina 365 mm
IP stopnja zaščite IP55
Montažni premer 0 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 34,000 cm
Paket 1 Dolžina 36,500 cm
Paket 1 Teža 1,664 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 116,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 187,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 12
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev