Schneider-Electric
 
NSYSFBK19 slika – Schneider- scope
NSYSFBK19
Komplet za spajanje PanelSeT SF za omare SF z 19" nihajnim regalom - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za spenjanje
Izdelek ali sestavni del Sklopni komplet
Aplikacija Aplikacija Prisme
Večnamenski
Lokacija montaže Stransko povezovanje dveh ohišij
Globinsko sklopitev 2 omar
Združljivost serije/obsega Prisma PH Primerna omara
PanelSeT PanelSeT SFX Primerna omara
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
Sestava naprave 8 Ploščati konektor
Pritrdilni elementi
Tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Tesnilo: EPDM
Ploščati konektor: Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 samo-vrezno
Višina 80 mm
Širina 345 mm
Globina 335 mm
IP stopnja zaščite IP55
Montažni premer 0 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 33,500 cm
Paket 1 Dolžina 34,500 cm
Paket 1 Teža 1,416 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 125
Paket 2 Višina 149,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 188,250 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd