Schneider-Electric
 
NSYSFBKF slika – Schneider- scope
NSYSFBKF
Komplet za hitro spajanje PanelSeT SF - IP40 - ko ni potrebna visoka stopnja IP
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za spenjanje
Izdelek ali sestavni del Sklopni komplet
Aplikacija Ve?namenski
Lokacija montaže Globinsko sklopitev 2 omar
Stransko povezovanje dveh ohi?ij
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT SF Primerna omara
Sestava naprave 4 Ploščati konektor
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Na?in pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 samo-vrezno
Vi?ina 34 mm
Širina 69 mm
Globina 128 mm
IP stopnja zaščite IP40
Montažni premer 0 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,400 cm
Paket 1 Širina 6,900 cm
Paket 1 Dolžina 12,800 cm
Paket 1 Teža 450,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 250
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 180,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev