Schneider-Electric
 
NSYSFBKR slika – Schneider- scope
NSYSFBKR
Oja?en komplet za spajanje, ki dopolnjuje standardnega v primeru te?kih bremen
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za spenjanje
Izdelek ali sestavni del Sklopni komplet
Aplikacija Večnamenski
Lokacija montaže Globinsko sklopitev 2 omar
Stransko povezovanje dveh ohišij
Montažna podpora Sklopni komplet
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF Primerna omara
Sestava naprave 4 Okrepljen priklju?ek
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 samo-vrezno
Višina 70 mm
Širina 105 mm
Globina 150 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 2,089 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 250
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 550,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 15
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev