|
|
|
NSYSFBKSH
Komplet za spajanje prejšnje različice PanelSeT SF (OLN-PanelSeT 6000) - IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni komplet
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Stransko povezovanje dveh ohišij
Globinsko sklopitev 2 omar
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT SF Primerna omara
|
Sestava naprave
|
4 Distančnik
4 Plo??ati konektor
Pritrdilni elementi
Tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Tesnilo: EPDM
Plo??ati konektor: Jeklo
Distančnik: Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM6 samo-vrezno
|
Višina
|
70 mm
|
Širina
|
400 mm
|
Globina
|
400 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Montažni premer
|
0 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
34,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
36,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,244 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
137,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd