|
|
|
NSYSFC108
PanelSeT SF spodnji in zgornji okvir - 1000 x 800 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 30, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komplet okvirjev
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Vrh navpičnih stebrov
Spodnji del vertikalnih stebričkov
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT Zadnja plošča
PanelSeT Stranski panel
PanelSeT Vertikalni stebriček
|
Sestava naprave
|
1 Spodnji okvir
1 Streha
1 Zgornji okvir
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Vsak vogal omare lokacija
|
Širina
|
1000 mm
|
Globina
|
800 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
89,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
103,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
33,6 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
120 cm
|
Paket 2 Širina
|
100 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
125 cm
|
Paket 2 Teža
|
288 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd