|
|
|
NSYSFC66
PanelSeT SF spodnji in zgornji okvir - 600 x 600 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 30, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komplet okvirjev
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Vrh navpi?nih stebrov
Spodnji del vertikalnih stebri?kov
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Spacial Zadnja plošča
Spacial Stranski panel
Spacial Vertikalni stebriček
|
Sestava naprave
|
1 Spodnji okvir
1 Streha
1 Zgornji okvir
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Na?in pritrjevanja
|
Z vijaki - Vsak vogal omare lokacija
|
Širina
|
600 mm
|
Globina
|
600 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11 cm
|
Paket 1 Širina
|
61,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
62 cm
|
Paket 1 Teža
|
20 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
120 cm
|
Paket 2 Širina
|
80 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 2 Teža
|
194 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
142
|
Pogodbena garancija
|
|