Schneider-Electric
 
NSYSFD1810 slika – Schneider- scope
NSYSFD1810
PanelSeT SF navadna vrata - 1800 x 1000 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega Spacial Spacial SF
Sestava naprave 1 Vrata
1 Ključavnica z ročico in 5 mm vložkom dvojne zbiralke
1 Zaklepni sistem s 4 točkami
1 Okrepljen okvir
4 Tečaji
4 Locking bar catches
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 1
Tip vrat Zunanji navadni
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Maksimalna obremenitev 60 kg/m²
Višina Nazivna: 1800 mm
Širina Nazivna: 1000 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 99,000 cm
Paket 1 Dolžina 180,500 cm
Paket 1 Teža 33,620 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 65,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 367,500 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 239
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev