Schneider-Electric
 
NSYSFD184 slika – Schneider- scope
NSYSFD184
PanelSeT SF navadna vrata - 1800 x 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Stran
Združljivost serije/obsega Spacial Spacial SF
Sestava naprave 1 Vrata
1 Ključavnica z ročico in 5 mm vložkom dvojne zbiralke
1 Zaklepni sistem s 4 točkami
1 Okrepljen okvir
4 Tečaji
4 Locking bar catches
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 1
Tip vrat Zunanji navadni
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Maksimalna obremenitev 60 kg/m²
Višina Nazivna: 1800 mm
Širina Nazivna: 400 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 39,0 cm
Paket 1 Dolžina 188,5 cm
Paket 1 Teža 15,882 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 53,0 cm
Paket 2 Širina 200,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 307,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 113
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev