|
|
|
NSYSFD20102D
PanelSeT SF dvojna navadna vrata - 2000 x 1000 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Sestava naprave
|
1 Ključavnica z ročico in 5 mm vložkom dvojne zbiralke
1 Zaklepni sistem s 4 točkami
2 Vrata
1 Blokirni sistem
2 Okrepljen okvir
8 Tečaji
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Število ključavnic
|
1
|
Tip vrat
|
Zunanji navadni
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Maksimalna obremenitev
|
60 kg/m²
|
Višina
|
Nazivna: 2000 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1000 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
200,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
55,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
41,600 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
73,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
202,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
527,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
297
|
Pogodbena garancija
|
|