Schneider-Electric
 
NSYSFD20162D slika – Schneider- scope
NSYSFD20162D
PanelSeT SF dvojna navadna vrata - 2000 x 1600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Sestava naprave 1 Ključavnica z ročico in 5 mm vložkom dvojne zbiralke
1 Zaklepni sistem s 4 točkami
2 Vrata
1 Blokirni sistem
2 Okrepljen okvir
8 Tečaji
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 1
Tip vrat Zunanji navadni
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Višina Nazivna: 2000 mm
Širina Nazivna: 1600 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 85,000 cm
Paket 1 Dolžina 200,500 cm
Paket 1 Teža 60,600 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 60,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 202,000 cm
Paket 2 Teža 329,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 431
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev