|
|
|
NSYSFD203
PanelSeT SF navadna vrata - 2000 x 300 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 30, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Stran
Spredaj
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
|
Sestava naprave
|
4 Tečaji
1 Ključavnica z ročico in 5 mm vložkom dvojne zbiralke
4 Locking bar catches
1 Zaklepni sistem s 4 točkami
1 Vrata
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Število ključavnic
|
1
|
Tip vrat
|
Zunanji navadni
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Višina
|
Nazivna: 2000 mm
|
Širina
|
Nazivna: 300 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
28,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
208,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
14,3 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
47,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
210,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
279,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
102
|
Pogodbena garancija
|
|