Schneider-Electric
 
NSYSFD204 slika – Schneider- scope
NSYSFD204
PanelSeT SF navadna vrata - 2000 x 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Stran
Združljivost serije/obsega Spacial Spacial SF
Sestava naprave 4 Locking bar catches
1 Zaklepni sistem s 4 točkami
1 Ključavnica z ročico in 5 mm vložkom dvojne zbiralke
1 Vrata
4 Tečaji
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 1
Tip vrat Zunanji navadni
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Višina Nazivna: 2000 mm
Širina Nazivna: 400 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 37,5 cm
Paket 1 Dolžina 200,0 cm
Paket 1 Teža 17,0 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 50,0 cm
Paket 2 Širina 210,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 361,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 121
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev