Schneider-Electric
 
NSYSFEB slika – Schneider- scope
NSYSFEB
Komplet 4 dvižnih očesnih vijakov PanelSeT SF M12 - galvanizirano lito jeklo
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
Glavno
Ponudba PanelSeT
Kategorija Lifting accessory
Izdelek ali sestavni del Lifting eye
Aplikacija Večnamenski
Lokacija montaže Vrh omare
Montažna podpora Neposredno v osi stebričkov
Združljivost serije/obsega Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFM
Sestava naprave 4 Očesni vijak
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Lito jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Način pritrjevanja Privito
Trajna dovoljena obremenitev 340 kg for 1 eyebolt vertical direction
Višina 62,5 mm
Širina 55 mm
Globina 24 mm
Diameter 29 mm
ISO M12
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 771,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 18,924 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 192
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 163,392 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev