Schneider-Electric
 
NSYSFECA66HD slika – Schneider- scope
NSYSFECA66HD
PanelSeT SFHD zunanja robustna alum. plošča s kabel. uvodnicami - Š 400 G 430
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plošča kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Aplikacija Večnamenski
Nominal width of the housing 1200 mm
600 mm
800 mm
Nominal depth of the housing 600 mm
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFHD
Lokacija montaže Dno omare
Tip plošče z uvodnicami Navaden aluminij
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Aluminij
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Brušeni finiš
Način pritrjevanja Brez orodja - vrsta vijakaČetrtina obrata
Višina 66 mm
Širina Nazivna: 400 mm
Realno: 610 mm
Globina Nazivna: 430 mm
Debelina 2 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 42,000 cm
Paket 1 Dolžina 45,000 cm
Paket 1 Teža 1,256 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 45,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 5,024 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni