|
|
|
NSYSFELB
Komplet 4 dvižnih nosilcev PanelSeT SF - pocinkano jeklo
|
|
|
Glavno
Ponudba
|
PanelSeT
|
Kategorija
|
Lifting accessory
|
Izdelek ali sestavni del
|
Lifting bracket
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Vrh omare
|
Montažna podpora
|
Neposredno v osi stebričkov
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Sestava naprave
|
4 Nosilec
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM12
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
500 kg
|
Višina
|
60 mm
|
Širina
|
100 mm
|
Globina
|
49 mm
|
Diameter
|
32 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,930 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,840 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
201,440 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
14
|
Pogodbena garancija
|
|