Schneider-Electric
 
NSYSFHD12660 slika – Schneider- scope
NSYSFHD12660
PanelSeT SFHG zunanja robustna omara - V 1281 Š 600 G 630 - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba PanelSeT
Izdelek PanelSeT SFHD
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja te?ka naloga
Certification Bureau Veritas IEC 61969-3 2011
UL UL 508 A 2007
Bureau Veritas IEC 61439-5 2010
DEKRA IEC 62208 2011
Bureau Veritas ISO 12944 2007
Aplikacija naprave Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Enclosure height with canopy 1281 mm
Canopy višina 81 mm
Nominalna ?irina omare 600 mm
Enclosure depth with canopy 630 mm
Globina ohišja/omare 600 mm
Tip namestitvenega dodatka Stoječe
Funkcije z dodatki, ki so na voljo Primerno za elektronsko 19" stojalo
Upravljanje streh
?tetje
Upravljanje tal
Sestava naprave Drsne letve 2 Montažna plošča
Aluminij Nosilec namestitvene plošče 4
Struktura 1
Sistem za zaklepanje z ročico in ključavnico 1
Nadstrešek 1
Mehansko držalo 1 Vrata
Streha 1 Vrata
Vrata 1
Plastika Dokumentni žep 1 A4
Aluminij Plošča kabelske uvodnice 1 A4
Komplementarno
Strukturni tip Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Oblikovan iz ene sekcije
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Vertikalni stebrički, priviti z zgornjim in spodnjim okvirjem
Tip vrat Navaden
Število vrat 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 4 točkovna ključavnica, ročica z 1242E ključavnico Prednja vrata
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Cable gland plate type Navaden aluminij
Dostopnost za delovanje Dno
Strani omare
Zadaj
Zgoraj
Spredaj
Maximum lifting load 1000 kg
Odstranljivi deli Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
Zadnja plošča Z vijaki Zunanji kos
Streha Z vijaki
Nadstrešek Z vijaki in kleščami
Vrata Z odstranljivo osjo Tečaj
Plošča kabelske uvodnice Pritrdilna matica
Material Okvir: Jeklo z antikorozijsko oblogo
Tečaj: Zamak
Surface finished painted Na omari: Poliestrski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Siva ( RAL 7035)
Specific order possible for special colour Da
Okolje
Standardi IEC 62208
UL 508 A
IEC 61439-5
IEC 61969-3
IP stopnja zaščite IP55 IEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Podnebne vzdržljivosti C4H v skladu s/zISO 12944 720 h Solna megla
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −45…80 °C IEC 61969-3 Razred 1
Corrosion withstand 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/zISO 4892-2:2013
Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Thermal management Ventilator 1500 W 60 dB
Z zunanjim hlajenjem 4000 W
Naravna 595 W 20 °C
Naravna 595 W 40 °C
Glede na hladilno arhitekturo 1500 W
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 65 cm
Paket 1 Širina 69 cm
Paket 1 Dolžina 143 cm
Paket 1 Teža 79 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni