Schneider-Electric
 
NSYSFHD12840 slika – Schneider- scope
NSYSFHD12840
PanelSeT SFHG zunanja robustna omara - V 1262 Š 800 G 430 - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba PanelSeT
Izdelek PanelSeT SFHD
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Certification Bureau Veritas IEC 61969-3 2011
UL UL 508 A 2007
Bureau Veritas IEC 61439-5 2010
DEKRA IEC 62208 2011
Bureau Veritas ISO 12944 2007
Aplikacija naprave Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Enclosure height with canopy 1262 mm
Canopy višina 62 mm
Nominalna širina omare 800 mm
Enclosure depth with canopy 430 mm
Globina ohišja/omare 400 mm
Tip namestitvenega dodatka Stoječe
Funkcije z dodatki, ki so na voljo Štetje
Primerno za elektronsko 19" stojalo
Upravljanje tal
Upravljanje streh
Sestava naprave Drsne letve 2 Montažna plošča
Aluminij Nosilec namestitvene plošče 4
Struktura 1
Sistem za zaklepanje z ročico in ključavnico 1
Nadstrešek 1
Mehansko držalo 1 Vrata
Streha 1 Vrata
Vrata 1
Plastika Dokumentni žep 1 A4
Aluminij Plošča kabelske uvodnice 1 A4
Komplementarno
Strukturni tip Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Oblikovan iz ene sekcije
Vertikalni stebrički, priviti z zgornjim in spodnjim okvirjem
Tip vrat Navaden
Število vrat 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 4 točkovna ključavnica, ročica z 1242E ključavnico Prednja vrata
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Cable gland plate type Navaden aluminij
Dostopnost za delovanje Zgoraj
Dno
Zadaj
Strani omare
Spredaj
Maximum lifting load 1000 kg
Odstranljivi deli Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
Zadnja plošča Z vijaki Zunanji kos
Streha Z vijaki
Nadstrešek Z vijaki in kleščami
Vrata Z odstranljivo osjo Tečaj
Plošča kabelske uvodnice Pritrdilna matica
Material Okvir: Jeklo z antikorozijsko oblogo
Tečaj: Zamak
Surface finished painted Na omari: Poliestrski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Siva ( RAL 7035)
Specific order possible for special colour Da
Okolje
Standardi UL 508 A
IEC 61969-3
IEC 61439-5
IEC 62208
IP stopnja zaščite IP55 IEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Podnebne vzdržljivosti C4H v skladu s/zISO 12944 720 h Solna megla
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −45…80 °C IEC 61969-3 Razred 1
Corrosion withstand 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/zISO 4892-2:2013
Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Thermal management Ventilator 1500 W 60 dB
Z zunanjim hlajenjem 4000 W
Naravna 585 W 20 °C
Naravna 585 W 40 °C
Glede na hladilno arhitekturo 1500 W
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 82,0 cm
Paket 1 Širina 85,0 cm
Paket 1 Dolžina 140,0 cm
Paket 1 Teža 81,6 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni