|
|
|
NSYSFHD16840
PanelSeT SFHG zunanja robustna omara - V 1662 Š 600 G 430 - IP55
|
|
|
Glavno
Ponudba
|
PanelSeT
|
Izdelek
|
PanelSeT SFHD
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja težka naloga
|
Certification
|
Bureau Veritas IEC 61969-3 2011
UL UL 508 A 2007
Bureau Veritas IEC 61439-5 2010
DEKRA IEC 62208 2011
Bureau Veritas ISO 12944 2007
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Enclosure height with canopy
|
1662 mm
|
Canopy višina
|
62 mm
|
Nominalna širina omare
|
800 mm
|
Enclosure depth with canopy
|
430 mm
|
Globina ohišja/omare
|
400 mm
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stoječe
|
Funkcije z dodatki, ki so na voljo
|
Upravljanje streh
Primerno za elektronsko 19" stojalo
Štetje
Upravljanje tal
|
Sestava naprave
|
Drsne letve 2 Montažna plošča
Aluminij Nosilec namestitvene plošče 4
Struktura 1
Sistem za zaklepanje z ročico in ključavnico 1
Nadstrešek 1
Mehansko držalo 1 Vrata
Streha 1 Vrata
Vrata 1
Plastika Dokumentni žep 1 A4
Aluminij Plošča kabelske uvodnice 1 A4
|
Komplementarno
Strukturni tip
|
Oblikovan iz ene sekcije
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Vertikalni stebrički, priviti z zgornjim in spodnjim okvirjem
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Število vrat
|
1 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
4 točkovna ključavnica, ročica z 1242E ključavnico Prednja vrata
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Cable gland plate type
|
Navaden aluminij
|
Dostopnost za delovanje
|
Zadaj
Dno
Strani omare
Spredaj
Zgoraj
|
Maximum lifting load
|
1000 kg
|
Odstranljivi deli
|
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
Zadnja plošča Z vijaki Zunanji kos
Streha Z vijaki
Nadstrešek Z vijaki in kleščami
Vrata Z odstranljivo osjo Tečaj
Plošča kabelske uvodnice Pritrdilna matica
|
Material
|
Okvir: Jeklo z antikorozijsko oblogo
Tečaj: Zamak
|
Surface finished painted
|
Na omari: Poliestrski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Siva ( RAL 7035)
|
Specific order possible for special colour
|
Da
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61439-5
UL 508 A
IEC 62208
IEC 61969-3
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Podnebne vzdržljivosti
|
C4H v skladu s/zISO 12944 720 h Solna megla
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−45…80 °C IEC 61969-3 Razred 1
|
Corrosion withstand
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Environmental withstand
|
Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/zISO 4892-2:2013
Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
|
Thermal management
|
Ventilator 1500 W 60 dB
Z zunanjim hlajenjem 4000 W
Naravna 2069 W −25 °C
Naravna 905 W 20 °C
Naravna 905 W 40 °C
Glede na hladilno arhitekturo 1500 W
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
50,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
85,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
182,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
94,0 kg