|
|
|
NSYSFN1810402DP
Samostoječa modularna električna omara, PanelSeT SFN, dekarbonizirano jeklo, mon. plošča, 1800x1000x400mm, 2 vrata, IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Razširjena ponudba
|
PanelSeT SFN
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Nominalna višina omare
|
1800 mm
|
Nominalna širina omare
|
1000 mm
|
Nominalna globina omare
|
400 mm
|
Montaža omare
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
2 Drsne letve
4 Montažna plošča nosilci za hitro pritrditev
1 Struktura: Leva vrata
1 Zadnja plošča: Desna vrata
1 Streha
1 Montažna plošča
2 Vrata
1 Zaklepni sistem z ročico
1 Zaklepni sistem s 4 točkami: Desna vrata
1 Zaklepni sistem z 2 točkama: Leva vrata
|
Komplementarno
Strukturni tip
|
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Oblikovan iz ene sekcije
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
|
Odpiranje vrat na strani
|
Levo ( 120 °)
Desna ( 120 °)
|
Tip vrat
|
Navaden Spredaj
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Brez plošče kabelske tesnilke
|
Tip ključavnice
|
4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja desna vrata
|
Število vrat
|
Spredaj: 2 vrata(-a)
|
Dostopnost za delovanje
|
Strani omare
Zadaj
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata Z vijaki Tečaj
Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče
Zadnja plošča Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
|
Material
|
Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebrički: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena pločevina
Plošče: Jeklena pločevina
Tečaj: Zamak
Ročica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Črna ( RAL 9005)
|
Teža izdelka
|
125,2 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 3R/12
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
195 cm
|
Paket 1 Širina
|
105 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
50 cm
|
Paket 1 Teža
|
137,2 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
195 cm
|
Paket 2 Širina
|
105 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
100 cm
|
Paket 2 Teža
|
274,3 kg