Schneider-Electric
 
NSYSFN201050T slika – Schneider- scope
NSYSFN201050T
Samostoječa modularna električna omara, PanelSeT SFN, dekarbonizirano jeklo, steklena vrata, 2000x1000x500mm, IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Razširjena ponudba PanelSeT SFN
Aplikacija Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Nominalna višina omare 2000 mm
Nominalna širina omare 1000 mm
Nominalna globina omare 500 mm
Montaža omare Stoječe
Sestava naprave 2 Drsne letve
4 Montažna plošča nosilci za hitro pritrditev
1 Struktura
1 Vrata
1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata
1 Zadnja plošča
1 Streha
Komplementarno
Strukturni tip Oblikovan iz ene sekcije
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip vrat Zastekljena Spredaj
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami Brez plošče kabelske tesnilke
Tip ključavnice 4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja vrata
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje Spredaj
Zadaj
Strani omare
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Tečaj
Zadnja plošča Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
Material Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebrički: Galvanizirano jeklo
Vrata: Securit steklo
Vrata: Jeklena pločevina
Plošče: Jeklena pločevina
Tečaj: Zamak
Ročica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Črna ( RAL 9005)
Teža izdelka 87,8 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 213,000 cm
Paket 1 Širina 105,000 cm
Paket 1 Dolžina 59,000 cm
Paket 1 Teža 102,300 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 542
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev