|
|
|
NSYSFN20650T
Samostoječa modularna električna omara, PanelSeT SFN, dekarbonizirano jeklo, steklena vrata, 2000x600x500mm, IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Razširjena ponudba
|
PanelSeT SFN
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Nominalna višina omare
|
2000 mm
|
Nominalna širina omare
|
600 mm
|
Nominalna globina omare
|
500 mm
|
Montaža omare
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
2 Drsne letve
4 Montažna plošča nosilci za hitro pritrditev
1 Struktura
1 Vrata
1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata
1 Zadnja plošča
1 Streha
|
Komplementarno
Strukturni tip
|
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Oblikovan iz ene sekcije
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip vrat
|
Zastekljena Spredaj
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Brez plošče kabelske tesnilke
|
Tip ključavnice
|
4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja vrata
|
Število vrat
|
Spredaj: 1 vrata(-a)
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
Strani omare
Zadaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata Z vijaki Tečaj
Zadnja plošča Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
|
Material
|
Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebrički: Galvanizirano jeklo
Vrata: Securit steklo
Vrata: Jeklena pločevina
Plošče: Jeklena pločevina
Tečaj: Zamak
Ročica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Črna ( RAL 9005)
|
Product weight
|
63,9 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 3R/12
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
213,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
75,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
59,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
75,900 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
402
|
Pogodbena garancija
|
|