Schneider-Electric
 
NSYSFN22880P slika – Schneider- scope
NSYSFN22880P
Samostoječa modularna električna omara, PanelSeT SFN, dekarbonizirano jeklo, montažna plošča, 2200x800x800mm, IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Razširjena ponudba PanelSeT SFN
Aplikacija Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Nominalna višina omare 2200 mm
Nominalna širina omare 800 mm
Nominalna globina omare 800 mm
Montaža omare Stoječe
Sestava naprave 2 Drsne letve
4 Montažna plošča nosilci za hitro pritrditev
1 Struktura
1 Vrata
1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata
1 Zadnja plošča
1 Streha
1 Montažna plošča
Komplementarno
Strukturni tip Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Oblikovan iz ene sekcije
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip vrat Navaden Spredaj
Opis montažne plošče Navaden
Tip plošče z uvodnicami Brez plošče kabelske tesnilke
Tip ključavnice 4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja vrata
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje Strani omare
Zadaj
Spredaj
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Tečaj
Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče
Zadnja plošča Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
Material Okvir: Galvanizirano jeklo
Stebrički: Galvanizirano jeklo
Vrata: Jeklena pločevina
Plošče: Jeklena pločevina
Tečaj: Zamak
Ročica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Črna ( RAL 9005)
Product weight 127,9 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 233,000 cm
Paket 1 Širina 85,000 cm
Paket 1 Dolžina 89,000 cm
Paket 1 Teža 144,500 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 765
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev