Schneider-Electric
 
NSYSFNC125 slika – Schneider- scope
NSYSFNC125
Zgornji in spodnji okvir, PanelSeT SFN, za električno omaro W1200 D500mm, streha vključena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Aplikacija Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Komplet okvirjev
For enclosure nominal dimensions - W: 1200 mm D: 500 mm
Lokacija montaže Vrh navpičnih stebrov
Spodnji del vertikalnih stebričkov
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFN
Sestava naprave 1 Spodnji okvir
1 Streha
1 Zgornji okvir
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki - Vsak vogal omare lokacija
Višina 110 mm
Širina 1200 mm
Globina 500 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 52,000 cm
Paket 1 Dolžina 122,000 cm
Paket 1 Teža 23,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 126,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 122,000 cm
Paket 2 Teža 194,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 110
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev