|
|
|
NSYSFNC65
Zgornji in spodnji okvir, PanelSeT SFN, za električno omaro W600 D500mm, streha vključena
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komplet okvirjev
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 600 mm D: 500 mm
|
Lokacija montaže
|
Spodnji del vertikalnih stebričkov
Vrh navpičnih stebrov
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Sestava naprave
|
1 Spodnji okvir
1 Streha
1 Zgornji okvir
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Vsak vogal omare lokacija
|
Višina
|
110 mm
|
Širina
|
600 mm
|
Globina
|
500 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
61 cm
|
Paket 1 Širina
|
51 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,1 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
120 cm
|
Paket 2 Širina
|
80 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 2 Teža
|
221,8 kg