|
|
|
NSYSFND166
Vrata, PanelSeT SFN, za električno omaro H1600 W600mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 1600 mm W: 600 mm
|
Lokacija montaže
|
Stran
Spredaj
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
1 Ključavnica z ročico in 5 mm vložkom dvojne zbiralke
1 Zaklepni sistem s 4 točkami
1 Okrepljen okvir
4 Tečaji
4 Locking bar catches
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Število ključavnic
|
1
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Maksimalna obremenitev
|
60 kg/m²
|
Višina
|
Nazivna: 1600 mm
|
Širina
|
Nazivna: 569 mm
|
Teža izdelka
|
17,6 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
160 cm
|
Paket 1 Širina
|
58 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6 cm
|
Paket 1 Teža
|
19,5 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
120 cm
|
Paket 2 Širina
|
200 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
47 cm
|
Paket 2 Teža
|
319,5 kg