|
|
|
NSYSFND2010
Vrata, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, za električno omaro H2000 W1000mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm W: 1000 mm
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
1 Ključavnica z ročico in 5 mm vložkom dvojne zbiralke
1 Zaklepni sistem s 4 točkami
1 Okrepljen okvir
4 Tečaji
4 Locking bar catches
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Število ključavnic
|
1
|
Tip vrat
|
Zunanji navadni
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Maksimalna obremenitev
|
60 kg/m²
|
Višina
|
Nazivna: 1966 mm
|
Širina
|
Nazivna: 969 mm
|
Product weight
|
17,5 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
99,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
37,500 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
101,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
639,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
191
|
Pogodbena garancija
|
|