|
|
|
NSYSFND204
Vrata, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, za električno omaro H2000 W400mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm W: 400 mm
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
Stran
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Sestava naprave
|
4 Locking bar catches
1 Zaklepni sistem s 4 točkami
1 Ključavnica z ročico in 5 mm vložkom dvojne zbiralke
1 Vrata
4 Tečaji
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Število ključavnic
|
1
|
Tip vrat
|
Zunanji navadni
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Višina
|
Nazivna: 1966 mm
|
Širina
|
Nazivna: 369 mm
|
Teža izdelka
|
19,8 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
200 cm
|
Paket 1 Širina
|
38 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6 cm
|
Paket 1 Teža
|
17 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
120 cm
|
Paket 2 Širina
|
200 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
50 cm
|
Paket 2 Teža
|
361 kg