Schneider-Electric
 
NSYSFND2210T slika – Schneider- scope
NSYSFND2210T
Steklena vrata, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, za električno omaro H2200 W1000mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions - H: 2200 mm W: 1000 mm
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFN
Sestava naprave 1 Vrata
1 Ključavnica z ročico in 5 mm vložkom dvojne zbiralke
1 Zaklepni sistem s 4 točkami
4 Tečaji
4 Locking bar catches
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Securit steklo
Vrata: Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 1
Tip vrat Zunanje transparentno
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Višina Nazivna: 2166 mm
Širina Nazivna: 969 mm
Product weight 36 kg
Okolje
IK stopnja zaščite IK08
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 220 cm
Paket 1 Širina 98 cm
Paket 1 Dolžina 6 cm
Paket 1 Teža 33 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 120 cm
Paket 2 Širina 223 cm
Paket 2 Dolžina 77 cm
Paket 2 Teža 365 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 175
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev