Schneider-Electric
 
NSYSFND22122D slika – Schneider- scope
NSYSFND22122D
Dvojna vrata, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, za električno omaro H2200 W1200mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions - H: 2200 mm W: 1200 mm
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFN
Sestava naprave 1 Ključavnica z ročico in 5 mm vložkom dvojne zbiralke
1 Zaklepni sistem s 4 točkami
2 Vrata
1 Zaklepni sistem z 2 točkama
2 Okrepljen okvir
8 Tečaji
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 1
Tip vrat Zunanji navadni
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Maksimalna obremenitev 60 kg/m²
Višina Nazivna: 2166 mm
Širina Nazivna: 1169 mm
Product weight 29,7 kg
Okolje
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 68,000 cm
Paket 1 Dolžina 220,000 cm
Paket 1 Teža 54,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 68,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 220,000 cm
Paket 2 Teža 303,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 275
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev